产品 E-Selector

这些产品 e-Selector 专用于帮助您查找最适合您的应用的派克产品。

许多 “inPHorm” e-Selector 都基于操作参数执行复杂的计算。除了建议最适合您的使用情况的派克产品外,通常还会提供帮助您设计系统其余部分的建议。

    inPhorm e-Selector 提供两种不同格式:

  • 下载并在 PC 上安装该程序,以便能够在未连接到 Internet 时运行该程序。一些下载的程序要求在安装后安装修补程序,这些程序在下面列出。
  • 从 Web 浏览器运行。要使用此选项,首先需要“单击此处安装 Citrix 插件”(安装一次即可)。
  • 储能器

    • 基于输入选择液压或气动储能器,例如:系统最大值、最小值和预充压力;温度;泵流和循环;以及辅助电源。
  • 黄铜制品

    • 选择黄铜阀和接头及其相关联的 CAD,包括一个同类产品转换表。
  • Chelsea 产品

    • 基于变速箱制造商名称和型号选择并配置动力输出装置。
  • 复合材料密封系统

    • 选择可靠性高的复合材料密封件和垫片,它们组合使用带有模压到位弹性密封件的金属或塑料座圈材料。
  • 汽缸

    • 基于诸如所需汽缸推力、安装配置和其他选项等参数,选择英制尺寸的液压和气动汽缸及其相关联的 CAD。
  • 欧版汽缸

    • 帮助基于所需汽缸推力、安装配置和其他选项,选择各种公制尺寸的液压汽缸及其相关联的 CAD。
  • Finite Filters

    • 基于要过滤的气体、流速、进口温度和压力及过滤额定值,选择压缩空气和气体过滤器及过滤器套管。包括一个同类产品转换表
  • 流体连接件产品 2.1

    • 选择流体连接件产品,包括管道和软管接头、快速连接件和黄铜产品。选择条件包括尺寸、温度、应用、流体类型(介质)、压力和标准。
  • 软管与接头

    • 基于诸如尺寸、温度、应用、流体类型(介质)和压力等使用情况信息,选择诸如管道和软管接头、软管和导管及阀门等流体连接件。包括一个同类产品转换表。
  • 液压电机

    • 基于已知或计算出的速度扭矩要求、径向负载曲线和性能曲线选择液压电机。
  • 液压阀

    • 选择液压阀,包括电动液压阀、方向控制阀和叠加阀及其相关联的控制器和驱动器。选择条件包括压降、汽缸速度等。包括一个同类产品转换表。
  • 仪表连接件

    • 基于阀门类型(转换、串联、选择)和作动类型(电动、手动、气动),选择高纯度仪表阀。包括一个同类产品转换表。
  • JBL 密封件(切割密封件)

    • 基于压盖类型、流体类型、尺寸和标准及认证来选择切割密封件。
  • O 型圈

    • 基于应用、压盖类型、流体类型、尺寸和标准及认证,为静态和动态应用选择密封件和刮擦器。
  • O 型圈

    • 基于压盖类型、流体类型、尺寸和标准及认证,为静态应用选择 O 型圈。
  • O 型圈(德语、英语、法语)

    • 基于压盖类型、流体类型、尺寸和标准及认证,针对静态应用为 O 型圈选择多种语言。
  • 流程过滤器

    • 基于套管类型、过滤额定值、流体类型和温度、认证及效率额定值,为流体选择过滤器。包括一个同类产品转换表。
  • 快速连接件

    • 基于应用、尺寸和流体类型选择气动和液压快速连接件、软管接头和阀门。包括一个同类产品转换表。
  • 旋转式执行器

    • 基于压力、扭矩或动能、生命周期和安装选项,选择液压和气动旋转式汽缸。
  • 密封解决方案(包装

    • 基于应用、压盖类型、流体类型、尺寸和标准及认证,为静态和动态应用选择密封件和刮擦器。
  • Skinner Valves

    • 基于功能(2、3 和 4 路)、流体类型、尺寸、压差和线圈电压来选择电磁阀。