Tuotteiden e-Selectorit

Nämä tuotteiden e-Selectorit (sähköiset valintaohjelmat) on suunniteltu auttamaan tarpeitasi parhaiten vastaavan Parker-tuotteen löytämisessä.

Monet näistä ”inPHorm” e-Selector -valintaohjelmista suorittavat monimutkaisia laskelmia antamiesi toimintaparametrien perusteella. Ne eivät ainoastaan suosittele parhaiten tarpeitasi vastaavaa Parker-tuotetta, vaan antavat myös usein suunnittelusuosituksia, jotka auttavat myös muiden järjestelmän osien suunnittelussa.

    inPhorm e-Selector -valintaohjelmia on saatavissa kahdessa eri muodossa:

  • versio, jonka voit ladata ja asentaa tietokoneellesi, jolta voit suorittaa sen, kun internetyhteys on saatavissa. Jotkin ladatuista ohjelmista edellyttävät korjauspaketin asentamista asennuksen jälkeen (nämä on mainittu alla).
  • verkkoselaimesta suoritettava ohjelmaversio. Tämän version käyttämiseksi sinun on ensin napsautettava tästä, jolloin selaimeesi asennetaan Citrix-laajennus (joka tarvitsee asentaa vain kerran).
  • Paineakut

    • Valitse hydrauliset tai pneumaattiset paineakut seuraavantyyppisten tekijöiden perusteella: järjestelmän maksimi-, minimi- ja esittäyttöpaineet; lämpötilat; pumpun virtaus ja kierrätys ja apuvirtalähteet.
  • Messinkituotteet

    • Valitse messinkiventtiilit ja -liittimet ja niihin liittyvä CAD; sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Chelsea-tuotteet

    • Valitse ja määritä voimanotto voimansiirron valmistajan nimen ja mallin mukaan.
  • Komposiittitiivistejärjestelmät

    • Valitse erittäin luotettavat komposiittitiivisteet, joissa käytetään metallisten tai muovisten pidäkemateriaalien yhdistelmää, jossa on paikalleen valetut elastomeeritiivisteet.
  • Sylinterit

    • Valitse tuumakoon hydrauliset ja pneumaattiset sylinterit ja niihin liittyvä CAD erilaisten parametrien perusteella, joita ovat haluttu sylinterivoima, kiinnityskokoonpanot ja muut lisävarusteet.
  • Eurooppalaiset sylinterit

    • Auttaa useiden erilaisten metrikoon hydraulisten ja pneumaattisten sylinterien ja niihin liittyvä CAD:n valinnassa erilaisten parametrien perusteella, joita ovat haluttu sylinterivoima, kiinnityskokoonpanot ja muut lisävarusteet.
  • Finite-suodattimet

    • Valitse paineilma- ja kaasusuodattimet ja suodatinkotelot suodatetun kaasun, virtausnopeuksien, tulolämpötilan ja -paineen sekä suodatusluokan perusteella. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Nesteliittimet, ryhmä 2.1

    • Valitse nesteliitintuotteet, mukaan lukien putkien ja letkujen liittimet, pikaliittimet ja messinkituotteet. Valintakriteerejä ovat koko, lämpötila, käyttötarkoitus, nestetyyppi (väliaine), paine ja standardit.
  • Letkut ja liittimet

    • Valitse nesteliittimet, esim. putkien ja letkujen liittimet, letkut ja putket ja venttiilit sellaisten käyttökohteen tietojen kuten koko, lämpötila, käyttötarkoitus, nestetyyppi (väliaine) ja paine mukaan. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Hydraulimoottorit

    • Valitse hydraulimoottori tunnetun tai lasketun vääntömomentin ja käyntinopeuden suhteen, radiaalikuormituskaavioiden ja suorituskykykaavioiden mukaan.
  • Hydrauliventtiilit

    • Valitse hydrauliventtiilit, mukaan lukien sähköiset hydrauliventtiilit, suuntaventtiilit ja moduuliventtiilit sekä niitä vastaavat säätimet ja ohjaimet. Valintakriteerejä ovat paineenlasku, sylinterin nopeus jne. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Instrumentointiliittimet

    • Valitse korkean puhtauden instrumentointiventtiilit venttiilin (ohjauslevy, linja, valitsin) ja toimilaitteen tyypin (sähköinen, manuaalinen, pneumaattinen) mukaan. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • JBL-tiivisteet (sorvatut tiivisteet)

    • Valitse sorvatut tiivisteet laipan tyypin, nesteen tyypin, koon ja standardien ja sertifiointien mukaan.
  • O-renkaat

    • Valitse tiivisteet ja pyyhkimet staattisiin ja dynaamisiin käyttökohteisiin käyttötarkoituksen, laipan tyypin, nesteen tyypin, koon ja standardien ja sertifiointien mukaan.
  • O-renkaat

    • Valitse O-renkaat staattisiin käyttökohteisiin laipan tyypin, nesteen tyypin, koon ja standardien ja sertifiointien mukaan.
  • O-renkaat (saksa, englanti, ranska)

    • Monikielinen O-renkaiden valinta staattisiin käyttökohteisiin laipan tyypin, nesteen tyypin, koon ja standardien ja sertifiointien mukaan.
  • Prosessisuodattimet

    • Valitse nesteiden suodatin kotelon tyypin, suodatusluokan, nesteen tyypin ja lämpötilan, sertifiointien sekä tehokkuusluokitusten mukaan. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Pikaliittimet

    • Valitse pneumaattiset ja hydrauliset pikaliittimet, letkuliittimet ja venttiilit käyttötarkoituksen, koon ja nesteen tyypin mukaan. Sisältää tuotteiden vertailutaulukon.
  • Kääntösylinterit

    • Valitse hydrauliset ja pneumaattiset kääntösylinterit paineen, vääntömomentin tai kineettisen energian, käyttöiän ja kiinnitysvaihtoehtojen perusteella.
  • Tiivisteratkaisut (pakkaukset)

    • Valitse tiivisteet ja pyyhkimet staattisiin ja dynaamisiin käyttökohteisiin käyttötarkoituksen, laipan tyypin, nesteen tyypin, koon ja standardien ja sertifiointien mukaan.
  • Skinner-venttiilit

    • Valitse solenoidiventtiilit toimintatavan (2-, 3- ja 4-tie), nesteen tyypin, koon, paine-erojen ja kelajännitteen perusteella.