E-Selector di prodotti

Questi e-Selector di prodotti sono pensati per aiutarvi a trovare il migliore prodotto Parker per la vostra applicazione.

Molti di questi e-Selector "inPHorm" effettuano calcoli complessi in base ai parametri operativi. Oltre a consigliare il prodotto Parker più adatto al vostro caso, spesso forniscono raccomandazioni per la progettazione, utili a progettare anche la parte restante del sistema..

    Gli e-Selector inPhorm sono disponibili in due formati diversi:

  • Scaricare e installare il programma sul PC, in modo che possa essere eseguito quando non è disponibile una connessione a Internet. Dopo l'installazione, per alcuni programmi scaricati, indicati di seguito, è necessario installare una patch.
  • Esecuzione da un browser Web. Per utilizzare questa opzione è necessario Fare clic qui per installare il plug-in Citrix (installazione da eseguire una sola volta).
  • Accumulatori

    • Selezione di accumulatori idraulici o pneumatici in base a informazioni quali: Pressioni massima, minima e di precarica del sistema; temperature; flusso e ciclo della pompa; alimentazioni ausiliarie.
  • Prodotti in ottone

    • Selezione di valvole e raccordi in ottone e dei CAD associati, compresa una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Prodotti Chelsea

    • Selezione e configurazione di una presa di forza in base al nome del produttore e al modello di trasmissione.
  • Sistemi di tenuta composti

    • Selezione di tenute e guarnizioni composte ad alta affidabilità che utilizzano una combinazione di materiali di tenuta metallici o plastici con guarnizioni elastomeriche modellate sul posto.
  • Cilindri

    • Selezione di cilindri idraulici e pneumatici con dimensioni in pollici e dei CAD associati, in base a parametri quali forza del cilindro desiderata, configurazioni di montaggio e altre opzioni.
  • Cilindri europei

    • Assistenza nella scelta di una vasta gamma di cilindri idraulici con misure metriche e dei CAD associati, in base a parametri quali forza del cilindro desiderata, configurazioni di montaggio e altre opzioni.
  • Filtri finiti

    • Selezione di filtri per aria compressa e gas e di alloggiamenti per filtri in base al gas da filtrare, alle portate, a temperature e pressioni di ingresso e a grado di filtrazione. Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Gruppi connettori per fluidi 2.1

    • Selezione di prodotti di connessione per fluidi tra cui raccordi per tubature e tubi flessibili, innesti rapidi e prodotti in ottone. Tra i criteri di scelta si trovano dimensioni, temperatura, applicazione, tipo di fluido, pressione e standard.
  • Tubi flessibili e raccordi

    • Selezione di connettori per fluidi quali raccordi per tubazioni e tubi flessibili, e valvole basate sulle informazioni sul caso d'uso quali dimensioni, temperatura, applicazione, tipo di fluido e pressione. Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Motori idraulici

    • Selezione di un motore idraulico in base ai requisiti noti o calcolati di velocità e coppia, curve di carico radiale e curve delle prestazioni.
  • Valvole idrauliche

    • Selezione di valvole idrauliche, comprese valvole elettroidrauliche, valvole di comando direzionali e valvole modulari, e dei controlli e comandi associati. Tra i criteri di selezione sono compresi calo di pressione, velocità del cilindro e così via. Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Connettori per strumentazione

    • Selezione di valvole per strumentazione ad alta purezza, in base al tipo di valvola (bypass, in linea, selettore) e al tipo di attuazione (elettrico, manuale, pneumatico). Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Guarnizioni JBL (guarnizioni tagliate al tornio)

    • Selezione delle guarnizioni tagliate al torno in base a tipo di premistoppa, tipo di fluido, dimensioni e standard e certificazioni.
  • O-ring

    • Selezione di guarnizioni e spazzole per applicazioni statiche e dinamiche in base ad applicazione, tipo di premistoppa, tipo di fluido, dimensioni e standard e certificazioni.
  • O-ring

    • Selezione di O-ring per applicazioni statiche in base a tipo di premistoppa, tipo di fluido, dimensioni e standard e certificazioni.
  • O-Ring (Deutsch, English, Francais)

    • Selezione multilingue di O-ring per applicazioni statiche in base a tipo di premistoppa, tipo di fluido, dimensioni e standard e certificazioni.
  • Filtri di processo

    • Selezione di filtri per fluidi in base a tipo di alloggiamento, grado di filtrazione, tipo di fluido e temperatura, certificazioni e specifiche di efficienza. Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Innesti rapidi

    • Selezione di innesti rapidi pneumatici e idraulici, raccordi per tubi flessibili e valvole in base ad applicazione, dimensioni e tipo di fluido. Comprende una tabella di riferimenti incrociati con la concorrenza.
  • Attuatori rotativi

    • Selezione di cilindri rotanti idraulici e pneumatici in base a pressione, coppia o energia cinetica, ciclo di vita e opzioni di montaggio.
  • Soluzioni di tenuta (guarnizioni)

    • Selezione di guarnizioni e spazzole per applicazioni statiche e dinamiche in base ad applicazione, tipo di premistoppa, tipo di fluido, dimensioni e standard e certificazioni.
  • Valvole Skinner

    • Selezione di valvole a solenoide in base alla funzione (2, 3 e 4 vie), tipo di fluido, dimensioni, differenziali di pressione e tensione della bobina.