e-셀렉터 제품
이 e-셀렉터는 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 Parker 제품을 찾는 데 도움을 줄 목적으로 설계되었습니다.
이러한 “inPHorm” e-셀렉터 제품 중 상당수는 귀하의 작업 매개변수를 기준으로 하여 복잡한 계산을 수행합니다. 이 e-셀렉터는 귀하의 사용 환경에 가장 적합한 Parker 제품을 제안할 뿐만 아니라 시스템의 나머지 요소를 설계하는 데 도움이 되는 설계 권고 사항들을 제공하기도 합니다.
- 해당 프로그램을 귀하의 PC에 다운로드하여 설치하면 인터넷에 연결하지 않고도 프로그램을 실행할 수 있습니다. 다운로드한 프로그램들 중 일부는 설치 후에 별도의 패치를 추가로 설치해야 하는데 이를 설명하면 다음과 같습니다.
- 웹 브라우저에서 실행 이 옵션을 사용하려면 먼저 여기를 클릭하여 Citrix 플러그인(한 번만 설치)을 설치해야 합니다.
inPhorm e-셀렉터는 다음 2가지 형식으로 제공됩니다.
-
어큐뮬레이터
- 아래의 입력값에 따라 유압 또는 공압 어큐뮬레이터를 선택합니다. System maximum(시스템 최대), minimum(최소) 및 precharge pressures(프리차지 압력); temperatures(온도); pump flow(펌프 흐름) 및 cycling(사이클링); auxiliary power sources(보조 전원)
-
황동 제품
- 황동 밸브, 피팅 및 그와 관련된 CAD를 선택하고 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
Chelsea 제품
- 변속기 제조사 명칭 및 모델에 따라 동력 인출 장치(PTO)를 선택하고 구성합니다.
-
복합 실 시스템
- MIP(molded-in-place) 탄성 중합체 실과 금속 또는 플라스틱 리테이너 재료를 조합 사용하는 고신뢰성 복합 실 및 개스킷을 선택합니다.
-
실린더
- 원하는 실린더 외력, 장착 구성 및 그 외 옵션 등 다양한 매개변수에 따라 영국식 도량형 규격의 유압/공압 실린더 및 그와 관련된 CAD를 선택합니다.
-
유럽식 실린더
- 원하는 실린더 외력, 장착 구성 및 그 외 옵션 등 다양한 매개변수에 따라 미터법 규격의 각종 유압 실린더 및 그와 관련된 CAD를 선택할 때 도움이 됩니다.
-
유한 필터
- 여과되는 가스, 유량, 입구 온도 및 압력, 여과 등급에 따라 압축 공기 및 가스 필터와 필터 하우징을 선택합니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
유체 커넥터 그룹 2.1
- 튜브 및 호스 피팅, 퀵 커플링 및 황동 제품을 포함한 유체 커넥터 제품을 선택합니다. 선택 기준에는 크기, 온도, 응용 분야, 유체 종류(매체), 압력 및 표준이 포함됩니다.
-
호스 및 피팅
- 크기, 온도, 응용 분야, 유체 종류(매체) 및 압력 등 용례 정보에 따라 튜브 및 호스 피팅, 호스 및 배관, 밸브 등 유체 커넥터를 선택합니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
유압 모터
- 이미 알고 있거나 계산된 속도 토크 요구사항, 반경 방향 하중 곡선 및 성능 곡선에 따라 유압 모터를 선택합니다.
-
유압 밸브
- 전자 유압 밸브, 방향 제어 밸브, 샌드위치 밸브 및 그와 관련된 컨트롤러와 드라이버를 포함해 유압 밸브를 선택합니다. 선택 기준에는 압력 강하, 실린더 속도 등이 포함됩니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
계측용 커넥터
- 밸브 종류(다이버터, 인라인, 셀렉터) 및 구동 방식(전기식, 수동식, 공압식)에 따라 고순도 계측용 밸브를 선택합니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
JBL 실(선반 커트 실)
- 글랜드 종류, 유체 종류, 크기, 표준 및 인증에 따라 선반 커트 실을 선택합니다.
-
O-링
- 용도, 글랜드 종류, 유체 종류, 크기, 표준 및 인증에 따라 고정 및 동적 응용 분야용 실과 와이퍼를 선택합니다.
-
O-링
- 글랜드 종류, 유체 종류, 크기, 표준 및 인증에 따라 고정 응용 분야용 O-링을 선택합니다.
-
O-링(독일어, 영어, 프랑스어)
- 글랜드 종류, 유체 종류, 크기, 표준 및 인증에 따라 고정 응용 분야용 O-링의 다국어 선택
-
공정 필터
- 하우징 종류, 여과 등급, 유체 종류 및 온도, 인증, 효율 등급 등에 따라 유체용 필터를 선택합니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
퀵 커플링
- 용도, 크기 및 유체 종류에 따라 공압 및 유압 퀵 커플링, 호스 피팅 및 밸브를 선택합니다. 타사 크로스오버 테이블을 포함합니다.
-
회전식 액추에이터
- 압력, 토크 또는 운동 에너지, 수명 및 장착 옵션에 따라 유압 및 공압 회전식 실린더를 선택합니다.
-
실링 솔루션(패킹)
- 용도, 글랜드 종류, 유체 종류, 크기, 표준 및 인증에 따라 고정 및 동적 응용 분야용 실과 와이퍼를 선택합니다.
-
스키너 밸브
- 기능(2방향, 3방향 및 4방향), 유체 종류, 크기, 차압 및 코일 전압에 따라 솔레노이드 밸브를 선택합니다.